Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the ADRF5345
  • Easy connection to test equipment
  • Thru line for calibration
  • Подробнее о продукте

    The ADRF5345 is a high linearity, single-pole, four-throw (SP4T) switch manufactured in the silicon process.

    The user guide describes the ADRF5345-EVALZ evaluation board, designed to simply evaluate the features and performance of the ADRF5345. A photograph of the evaluation board is shown in Figure 1 in the user guide.

    The ADRF5345 data sheet provides full specifications for the ADRF5345. Consult the ADRF5345 data sheet in conjunction with this user guide when using the ADRF5345-EVALZ.

    Области применения и технологии

    Применяемые компоненты

    Начало работы

    EQUIPMENT NEEDED

  • DC power supplies
  • Network analyzer
  • Покупка

    Цена указана за одну единицу.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.