Обзор

Особенности и преимущества

  • Contains ADRF5300 device and external components
  • RF connectors
  • Simple connection to test equipment
  • On-board through line for calibration

Подробнее о продукте

The ADRF5300-EVALZ is designed to evaluate the features and performance of the ADRF5300 silicon, SPDT, reflective switch, which has a frequency range of 24 GHz to 32 GHz. The ADRF5300-EVALZ (see Figure 1) is populated with a 2.4 mm Hirose connector.

For full details on the ADRF5300, see the ADRF5300 data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the ADRF5300-EVALZ.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Начало работы

EQUIPMENT NEEDED

  • DC power supply
  • Network and spectrum analyzer
  • Signal generator

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.