Обзор

Особенности и преимущества

  • Contains the ADRF5043 device and application circuitry
  • 2.4 mm RF connectors
  • DC test points for supply and control Through line for calibration

Подробнее о продукте

The ADRF5043-EVALZ (see Figure 1) is designed to evaluate the features and performance of the ADRF5043 9 kHz to 44 GHz, nonreflective, SP4T switch manufactured in the silicon on insulator (SOI) process. Note that the ADRF5043-EVALZ board is labeled ADRF5042-EVALZ. The same printed circuit board (PCB) is used for both the ADRF5042 and the ADRF5043.For full details on the ADRF5043, see the ADRF5043 data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the ADRF5043-EVALZ.

Применяемые компоненты

Начало работы

Equipment Needed

  • DC power supplies
  • Network analyzer

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.