Обзор
Особенности и преимущества
- Contains ADRF5019 device and external components
- RF SMA connectors
- Through line for calibration
Подробнее о продукте
The ADRF5019-EVALZ is designed to evaluate the features and performance of the ADRF5019 100 MHz to 13 GHz, single-pole double throw (SPDT) switch manufactured in a silicon process.
For full details on the ADRF5019, see the ADRF5019 data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the ADRF5019-EVALZ.
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.