Обзор

Подробнее о продукте

The ADP7182 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP7182 series of linear regulators.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage source, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.


For more details about the ADP7182 linear regulator, see the ADP7182 data sheet, available at www.analog.com.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.