Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент ослабления пульсаций питания (PSRR)
  • 68 дБ в полосе от 1 кГц до 100 кГц; 45 дБ на частоте 1 МГц, VOUT = 3.3 В, VIN = 3.8 В
  • Низкий шум
    • 0.9 мкВ, ср.кв. (полный интегрированный шум в полосе от 100 Гц до 100 кГц)
    • 1.6 мкВ, ср.кв. (полный интегрированный шум в полосе от 10 Гц до 100 кГц)
  • Спектральная плотность шума: 1.7 нВ/√Гц в полосе от 10 кГц до 1 МГц
  • Малое падение напряжения: 200 мВ, тип. при IOUT = 2 A, VOUT = 3.3 В
  • Максимальный выходной ток: 2 A
  • Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 5.5 В
  • Малый потребляемый ток в рабочем режиме и отключенном состоянии
  • Начальная погрешность: ±0.6% при ILOAD = 10 мА
  • Погрешность в диапазоне напряжений сети, токов нагрузки и температур: ±1.5%
  • 10-выводный корпус LFCSP (3 мм x 3 мм) и 8-выводный корпус SOIC

Подробнее о продукте

Оценочные платы ADP7159CP-04-EVALZ и ADP7159RD-04-EVALZ демонстрируют функциональность линейного стабилизатора для высокочастотных (ВЧ) схем ADP7159 с крайне низким шумом, выходным током 2 А и регулируемым выходным напряжением.


Плата позволяет производить простые измерения параметров устройства, например, коэффициента стабилизации по входному напряжению и току нагрузки, падения напряжения, а также тока в цепи заземления, используя лишь один источник напряжения питания, нагрузочные резисторы и вольтметр или амперметр.


Полный набор спецификаций линейного стабилизатора ADP7159 приведен в техническом описании продукта, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя UG-811.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.