Обзор
Особенности и преимущества
- Input voltage range: 2.7 V to 16 V
- LDO output voltage: user selectable via SEL1 and SEL2 pins
- SEL1 = low, SEL2 = low: −0.505 V
- SEL1 = high, SEL2 = low: −1.5 V
- SEL1 = low, SEL2 = high: −2.5 V
- SEL1 = high, SEL2 = high: −5.0 V
Подробнее о продукте
The ADP5600CP-EVALZ evaluation board demonstrates the functionality of the ADP5600 interleaved inverting charge pump and a negative low dropout regulator (LDO).
The ADP5600CP-EVALZ evaluates simple device measurements such as line regulation, load regulation, and efficiency. Board features includes configuration of the LDO regulator output using SELx jumpers and synchronization of the operating frequency to the external clock.
A full description of the ADP5600 is available in the ADP5600 data sheet and should be consulted when using this evaluation board.
Начало работы
ADDITIONAL EQUIPMENT NEEDED
- DC power supply for VIN and VEN
- Multimeters for voltage and current measurements
- Electronic or resistive loads
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.