Обзор

Подробнее о продукте

The ADP5520 evaluation board allows the user to exercise the main features and functionality of the ADP5520 backlight driver with I/O expander IC. A daughterboard houses the actual IC and associated components for backlight driving. The daughter-board plugs into a larger motherboard that houses additional components for device configuration and stimulus. The evaluation board is powered via the USB port and is accompanied by a free register graphical user interface (GUI) that allows interaction with all internal settings of the ADP5520.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.