Обзор

Подробнее о продукте

ADP5302 - это обладающий крайне низким энергопотреблением, синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения с ключом нагрузки в 10-выводном корпусе LFCSP. ADP5302 работает с входными напряжениями в диапазоне от 2.15 В до 6.50 В и требует минимального количества внешних компонентов для реализации решения с высоким КПД благодаря интеграции ключа цепи питания, синхронного выпрямителя и внутренней схемы компенсации.

Оценочная плата ADP5302-EVALZ упрощает процесс оценивания характеристик продукта. В руководстве пользователя UG-880 описывается процедура быстрого конфигурирования платы для проведения измерений.

Подробная информация об ADP5302 доступна в техническом описании продукта, которым следует руководствоваться в дополнение к руководству пользователя при работе с оценочной платой.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.