Обзор
Подробнее о продукте
ADP5300 - это обладающий крайне низким энергопотреблением синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения с ключом нагрузки в 10-выводном корпусе LFCSP. ADP5300 работает с входными напряжениями в диапазоне от 2.15 В до 6.50 В и требует минимального количества внешних компонентов для реализации решения с высоким КПД благодаря интеграции ключа цепи питания, синхронного выпрямителя и внутренней схемы компенсации.
Оценочная плата ADP5300-EVALZ обеспечивает простой способ оценивания параметров устройства. В руководстве пользователя описывается, как быстро настроить плату для получения данных о характеристиках компонента.
Полная информация об ADP5300 содержится в техническом описании компонента, которым следует руководствоваться пользователя при использовании оценочной платы в дополнение к этому руководству.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.