Обзор

Подробнее о продукте

This user guide describes the hardware for the evaluation of the ADP5134 and includes detailed schematics and PCB layouts. The ADP5134 is available in a 24-lead 4 mm × 4 mm LFCSP package.

The ADP5134 LFCSP evaluation board has two step-down regulators with two LDOs that enable evaluation of the ADP5134. The evaluation board is available with an adjustable voltage option.


Full details on the parts are provided in the ADP5134 data sheet.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.