Обзор

Особенности и преимущества

  • Готовая к применению платформа сбора электроэнергии
  • Совместима с платформой сети беспроводных датчиков (WSN) компании Analog Devices
  • Содержит солнечную панель для сбора электроэнергии
  • Отдельный выход программируемого стабилизированного напряжения линейного стабилизатора
  • Отвечает требованиям RoHS

Подробнее о продукте

Демонстрационная платформа ADP5091 – это готовая к применению оценочная плата (ADP5091-2-EVALZ) для схем сбора электроэнергии. Она включает в себя фотоэлектрическую панель и все необходимые компоненты подсистемы управления питанием для обеспечения питания устройств от солнечной энергии. Платформа построена на базе фотоэлектрического элемента компании Alta Device и интегральной схемы управления сбором электроэнергии ADP5091.


Демонстрационная платформа осуществляет преобразование энергии света в электрическую энергию. Фотоэлектрическая панель преобразует энергию света в электрическое напряжение 0.8 В. ADP5091 используется для преобразования входного напряжения в более высокое напряжение в диапазоне от 0.8 В до 3.5 В и запасания электроэнергии в суперконденсаторе.


ADP5091 имеет выход регулируемого стабилизированного напряжения. Комбинация стабилизатора с малым падением напряжения (LDO) и импульсного повышающего стабилизатора дает более чистое напряжение по сравнению с напряжением на выходе основного повышающего стабилизатора. Фотоэлектрический элемент Alta Device представляет собой сенсибилизированный красителем солнечный элемент, оптимизированный для применения внутри помещений с типичными уровнями освещенности от 200 люкс до 1000 люкс.


ADP5091 – это обладающий крайне низким энергопотреблением, синхронный повышающий импульсный стабилизатор постоянного напряжения. ADP5091 работает с входными напряжениями в диапазоне от 0.38 В до 3.3 В и образует высокоэффективное решение благодаря комбинации интегрированного ключа цепи питания, синхронного выпрямителя, схемы управления батарей и отдельного выхода линейного стабилизатора. Данная демонстрационная платформа упрощает процесс оценивания компонента.


Подробное описание ADP5091 доступно в техническом описании продукта, к которому следует обращаться при работе с ADP5091-2-EVALZ в дополнение к этому руководству пользователя.


Система также поддерживает непосредственное подключение к демонстрационной платформе WSN компании Analog Devices.


В руководстве пользователя UG-927 описывается процесс конфигурирования платы и ее использования для питания нагрузки.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.