Обзор
Подробнее о продукте
The ADP5073CP-EVALZ evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP5073 dc-to-dc converter.
Simple device measurements, such as line regulation, load regulation and efficiency, can be evaluated with the board. Device features, including selectable operating frequency, soft start and slew rate control, may be demonstrated. The board has been designed to show the smallest footprint layout that can be accomplished with this part.
For more details about the dc-to-dc converter, refer to the ADP5073 datasheet.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.