Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений питания: 3 В - 5.5 В
  • Выходное напряжение: ±15 В
  • Выходной ток: до 190 мА (VPOS), до 90 мА (VNEG), в зависимости от VIN

Подробнее о продукте

Оценочная плата ADP5072CB-EVALZ демонстрирует функциональные возможности преобразователя постоянного напряжения ADP5072. ADP5072 – это двухканальный высококачественный стабилизатор постоянного напряжения, который формирует положительное и отрицательное напряжения с независимой регулировкой.

Плата предназначена для проведения простых измерений таких параметров, как стабилизация в диапазоне напряжений сети, стабилизация в диапазоне токов нагрузки и КПД. Она позволяет демонстрировать такие особенности компонента как выбор рабочей частоты, мягкий запуск, процедура запуска и управление скоростью нарастания.

Подробную информацию об ADP5072 можно найти в техническом описании компонента, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя при работе с оценочной платой.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.