Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board for the ADP5040 or ADP5041
- Simple device measurements, including line and load regulation demonstrable with
- A single voltage supply
- A voltage meter
- A current meter
- Load resistors
- Easy access to external components
- Cascading options to supply LDO regulators from the buck
- Dedicated enable option for each channel
- Mode option to change bucks from PFM to PWM operation
- Voltage monitoring and watchdog for ADP5041
Подробнее о продукте
Эта страница содержит информацию для заказа инструментов оценивания ADP5041.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Начало работы
EQUIPMENT NEEDED
- A dc power supply
- Digital multimeter
- Electronic load
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.