Обзор

Особенности и преимущества

  • PVIN1 input voltage range: 4.2V to 15 V
  • Buck output voltage: 2.5 V (programmable from 0.6 V to 5.0V)
  • PVIN2 Input voltage range: 0.65 V to 5 V
  • LDO output voltage: 1.8 V (programmable from 0.6 V to 3.3 V)

Подробнее о продукте

The ADP5003CP-EVALZ evaluation board demonstrates the functionality of the ADP5003 dc-to-dc converter and low noise low dropout regulator (LDO).


Use the ADP5003CP-EVALZ to evaluate simple device measurements such as line regulation, load regulation, and efficiency. Device features include the buck regulator in fixed output or in adaptive headroom control and syncing the operating frequency to the external clock.


A full description of the ADP5003 is available in the ADP5003 data sheet and should be consulted when using this evaluation board.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • ADP5003CP-EVALZ evaluation board

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.