Обзор

Подробнее о продукте

ADP2165/ADP2166 – это синхронные понижающие импульсные стабилизаторы постоянного напряжения в компактном корпусе LFCSP_WQ с габаритами 4 мм × 4 мм. Они имеют диапазон входных напряжений от 2.7 В до 5.5 В и требуют минимального количества внешних компонентов для построения высокоэффективного решения благодаря интеграции полевых транзисторов в цепях высокого напряжения и синхронного выпрямления.

Оценочные платы ADP2165 (ADP2165-EVALZ) и ADP2166 (ADP2166-EVALZ) упрощают процесс оценивания компонентов. В данном руководстве пользователя обсуждается процесс настройки платы для сбора характеристик.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.