Обзор

Подробнее о продукте

The ADP2125 evaluation board is a complete 6 MHz (maximum), low quiescent current, synchronous buck dc-to-dc converter capable of producing up to 500 mA of output current at a fixed 1.26 V output voltage. The converter operates with an input voltage in the 2.1 V to 5.5 V range. The device uses a voltage regulating pulse-width modulation (PWM) that maintains a constant frequency with excellent stability and transient response. The evaluation board demonstrates the operation and performance of the ADP2125 as well as its compatibility with tiny ceramic components for a small area solution.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.