Обзор

Подробнее о продукте

The ADP2119/ADP2120 evaluation boards provide an easy way to evaluate the device. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data. Full details on the ADP2119/ADP2120 are available in the ADP2119/ADP2120 data sheet, which is available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

The ADP2119/ADP2120 run from input voltages of 2.3 V to 5.5 V and require minimal external components to provide a high efficiency solution with integrated power switch, synchronous rectifier, and internal compensation.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.