Обзор
Подробнее о продукте
The ADP2107 evaluation board is a complete step-down dc-to-dc converter solution using the ADP2107 step-down dc-to-dc converter. It provides a ±1% accurate (±3% over all conditions), regulated output voltage with load currents up to 2 A. It comes in two versions: the ADP2107-1.8-EVAL with fixed output voltage of 1.8 V, and the ADP2107-EVAL with adjustable output voltage initially set to 2.5 V.
Применяемые компоненты
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.