Обзор
Особенности и преимущества
- Ultrasmall 1 mm × 1 mm, 4-ball, 0.5 mm pitch WLCSP
- Tiny 8-lead, 2 mm × 2 mm LFCSP
- Low RDSON of 50 mΩ at 3.3 V (WLCSP)
- Low input voltage range of 1.65 V to 6.5 V
- 1 A continuous operating current
- Operating temperature range: TJ = −40°C to +85°C
Подробнее о продукте
The ADP198 evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP198 power switch.
Simple device measurements such as VIN to VOUT resistance (RDSON), ground current, and off state current can be demonstrated with just a single voltage source, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.
Full details about the ADP198 power switch are available in the ADP198 data sheet, which should be consulted when using the ADP198 evaluation boards.
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.