Обзор

Подробнее о продукте

This describes the design, operation, and test of the ADP1822 standard evaluation board. In all tests, the board is operated from an input voltage range of 9 V to 15 V, and generates up to 10 A at VOUT = 1.8 V. The switching frequency is fixed at 300 kHz.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.