Обзор
Подробнее о продукте
These evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP1712/ADP1713/ADP1714 linear regulators.Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.