Обзор

Подробнее о продукте

The evaluation board features an isolated full bridge topology with full bridge secondary side rectification operating at 125KHz switching frequency. Its rated output is 12V, 20A with an input ranging from 38-60VDC.

The evaluation board features the ADP1055 digital controller as the main controller for providing various functions such as PWMs, voltage and current sensing, feedback, etc. It also provides protection features such as OCP, OVP, and OTP.


Advanced features such as black-box, active snubber, constant current mode, double update rate, digital compensation are self contained in the ADP1055.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Связанное оборудование (1)

Платы сопряжения

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.