Обзор
Особенности и преимущества
- Гальваническая развязка слоев заземления (на стороне логики и стороне шины)
- Удобные соединения через разъемы SMA
- Напряжение питания 3.3 В или 2.5 В на стороне 1 (VIN1 и VDD1) и стороне 2 (VIN2 и VDD2)
- Заземление на стороне 1 (GND1) и заземление на стороне 2 (GND2)
- Входные сигналы LVDS: DIN1+, DIN1−, DIN2+, DIN2−
- Выходные сигналы LVDS: DOUT1+, DOUT1−, DOUT2+, DOUT2−
- Выбираемое при помощи перемычек напряжение питания 3.3 В или 2.5 В
- Согласующие резисторы на всех драйверах и приемниках LVDS
Подробнее о продукте
Платы EVAL-ADN4654EB1Z и EVAL-ADN4655EB1Z ускоряют и упрощают процесс оценивания характеристик изоляторов низковольтных дифференциальных сигналов (LVDS) ADN4654/ADN4655 без необходимости в использовании внешних компонентов. В ADN4654/ADN4655 применяется технология iCoupler® компании Analog Devices, позволяющая объединить двухканальный изолятор с драйвером и приемником LVDS в одном 20-выводном широком корпусе SOIC. Компоненты способны работать со скоростями передачи данных до 1.1 Гбит/с, поддерживая низкий уровень дрожания фазы.
Оценочные платы имеют отдельные слои питания и заземления для каждой из сторон изолятора. Подобное разделение позволяет производить оценивание характеристик ADN4654/ADN4655 при полной гальванической развязке между двумя сторонами компонента. Для каждой из сторон компонента необходимо напряжение питания 3.3 В или 2.5 В, выбор которого производится при помощи перемычек. Благодаря наличию интегрированного стабилизатора с малым падением напряжения (LDO) напряжение 2.5 В может быть сформировано из внешнего напряжения питания 3.3 В.
Подробная информация об ADN4654/ADN4655 доступна в технических описаниях соответствующих компонентов, к которым следует обращаться с дополнение к руководству пользователя при работе с оценочными платами.