Обзор

Особенности и преимущества

  • Гальваническая развязка слоев заземления (на стороне логики и стороне шины)
  • Удобные соединения через разъемы SMA
    • Напряжение питания 3.3 В или 2.5 В на стороне 1 (VIN1 и VDD1) и стороне 2 (VIN2 и VDD2)
    • Заземление на стороне 1 (GND1) и заземление на стороне 2 (GND2)
    • Входные сигналы LVDS: DIN1+, DIN1−, DIN2+, DIN2−
    • Выходные сигналы LVDS: DOUT1+, DOUT1−, DOUT2+, DOUT2−
  • Выбираемое при помощи перемычек напряжение питания 3.3 В или 2.5 В
  • Согласующие резисторы на всех драйверах и приемниках LVDS

Подробнее о продукте

Платы EVAL-ADN4654EB1Z и EVAL-ADN4655EB1Z ускоряют и упрощают процесс оценивания характеристик изоляторов низковольтных дифференциальных сигналов (LVDS) ADN4654/ADN4655 без необходимости в использовании внешних компонентов. В ADN4654/ADN4655 применяется технология iCoupler® компании Analog Devices, позволяющая объединить двухканальный изолятор с драйвером и приемником LVDS в одном 20-выводном широком корпусе SOIC. Компоненты способны работать со скоростями передачи данных до 1.1 Гбит/с, поддерживая низкий уровень дрожания фазы.

Оценочные платы имеют отдельные слои питания и заземления для каждой из сторон изолятора. Подобное разделение позволяет производить оценивание характеристик ADN4654/ADN4655 при полной гальванической развязке между двумя сторонами компонента. Для каждой из сторон компонента необходимо напряжение питания 3.3 В или 2.5 В, выбор которого производится при помощи перемычек. Благодаря наличию интегрированного стабилизатора с малым падением напряжения (LDO) напряжение 2.5 В может быть сформировано из внешнего напряжения питания 3.3 В.

Подробная информация об ADN4654/ADN4655 доступна в технических описаниях соответствующих компонентов, к которым следует обращаться с дополнение к руководству пользователя при работе с оценочными платами.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.