Обзор

Подробнее о продукте

The ADN2830 provides closed loop control of the average optical power of a continuous wave (CW) laser diode (LD) after initial factory setup. The control loop adjusts the laser Ibias to maintain a constant Back Facet Monitor Photo Diode (MPD) current and hence a constant laser optical power. The external PSET resistor is adjusted during factory set up to set the desired optical power. Programmable alarms are provided for laser fail (end of life) and laser degrade (impending fail).

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.