Обзор
Подробнее о продукте
All RF traces are routed on Layer 1 (primary side), and all other layers are ground planes that provide a solid ground for RF transmission lines. The top dielectric material is Rogers 4350, offering low loss performance. The prepreg material in Layer 2 attaches the Isola 370HR with copper traces layers above and below together. Both the prepreg material and the Isola 370HR core layer are used to achieve the required board finish thickness.The circuit board used in the application uses RF circuit design techniques. Signal lines must have 50 Ω impedance while the package ground leads and exposed pad must be connected directly to the ground plane. Use a sufficient number of via holes to connect the top and bottom ground planes. The ADMV8420-EVALZ evaluation board is available from Analog Devices, Inc., upon request.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.