Обзор
Особенности и преимущества
- Simplified power-up with on-board LDO regulators
- Gain tuning and device bias adjustment with potentiometers
- Option to bypass LDO regulators with connector jumpers
Подробнее о продукте
The ADMV7320-EVALZ evaluation board incorporates the ADMV7320 with low dropout (LDO) regulators, potentiometers, and a waveguide back plate to allow quick and easy evaluation of the ADMV7320. The LDO regulators allow the ADMV7320 to be powered on by ±5 V dc supplies. Potentiometers allow gates tuning for various gain range.
The ADMV7320 is a fully integrated system in package (SiP) inphase/quadrature (I/Q) upconverter that operates from 81 GHz to 86 GHz.
For full details, see the ADMV7320 data sheet, which must be consulted and used in conjunction with this user guide when using the ADMV7320-EVALZ.
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.