Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully featured evaluation board for the ADMV4640
  • On-board SDP-S connector for SPI control
  • Simplified power-up with on-board LDO regulators
  • 5 V operation
  • ACE software interface for SPI control

Подробнее о продукте

The EVAL-ADMV4640Z evaluation board incorporates the ADMV4640, low dropout (LDO) regulators, and the EVAL-SDPCS1Z (SDP-S) controller board to allow simplified, efficient evaluation of the ADMV4640. The SDP-S controller board allows the configuration of the ADMV4640 register map through the Analysis, Control, Evaluation (ACE) software. The LDO regulators allow the EVAL-ADMV4640Z to be powered by a 5 V single supply.

The ADMV4640 is a microwave downconverter optimized for various satellite communication (SATCOM) user terminals operating in the 10.7 GHz to 12.7 GHz frequency range.

The ADMV4640 downconverter comes in a compact, thermally enhanced, 6 mm × 6 mm, 40-lead frame chip scale package (LFCSP). The ADMV4640 operates over the −40°C to +85°C case temperature range.

For full details on the ADMV4640, see the ADMV4640 data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the EVAL-ADMV4640Z.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-ADMV4640Z evaluation board
  • Mini USB to USB cable
  • SDP-S controller board

Начало работы

EQUIPMENT NEEDED

  • 5 V dc power supply
  • DC clips
  • RF signal generator
  • Spectrum analyzer
  • Power supply cables, 2.92 mm coaxial cables
  • PC for ACE software

DOCUMENTS NEEDED

  • ADMV4640 data sheet

SOFTWARE NEEDED

  • ACE software
  • ADMV4640 plugins

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.