Обзор
Подробнее о продукте
The circuit board used in the application must use RF circuit design techniques. Signal lines must have 50 Ω impedance, and the package ground leads and exposed pad must be connected directly to the ground plane. Use a sufficient number of via holes to connect the top and bottom ground planes. The evaluation circuit board is available from Analog Devices, Inc., upon request.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.