Обзор

Особенности и преимущества

  • Простое оценивание характеристик трансивера RS-485 со скоростью передачи 50 Мбит/с ADM3065E
  • Варианты платы для различных стандартных корпусов полудуплексных трансиверов RS-485
    • 8-выводный SOIC, ADM3065EBRZ (EVAL-ADM3065EEBZ)
    • 8-выводный MSOP, ADM3065EBRMZ (EVAL-ADM3065EEB1Z)
  • Подключение питания/заземления через блок клемм с винтовым зажимом
    • Диапазон рабочих напряжений VCC от 3.0 В до 5.5 В
  • Защита от электростатического разряда в соответствии с требованиями IEC на контактах А и В шины RS-485
    • ±12 кВ контактный и бесконтактный разряд
  • Блоки клемм с винтовым зажимом для логических сигналов ввода/вывода и сигналов RS-485
  • Управление сигналами разрешения работы приемника/передатчика (RE и DE) при помощи перемычек
  • Контрольные точки для измерения всех сигналов
  • Резисторы и посадочные места для компонентов цепей согласования и смещения

Подробнее о продукте

Оценочные платы EVAL-ADM3065EEBZ и EVAL-ADM3065EEB1Z упрощают и ускоряют процесс оценивания характеристик трансивера RS-485 со скоростью передачи 50 Мбит/с ADM3065E в стандартных корпусах SOIC и MSOP, соответственно. Они позволяют исследовать функции приема/передачи без применения внешних компонентов. Для удобного подключения сигналов RS-485, цифровых сигналов ввода и вывода, а также питания и заземления на платах установлены блоки клемм с винтовым зажимом. Оценочные платы могут питаться от стандартного конфигурируемого лабораторного источника питания с напряжением в диапазоне от 3.0 В до 5.5 В.


Оценочная плата EVAL-ADM3065EEBZ имеет посадочное место для полудуплексного трансивера RS-485 ADM3065EBRZ в 8-выводном корпусе SOIC. Оценочная плата EVAL-ADM3065EEB1Z имеет посадочное место для полнодуплексного трансивера RS-485 в 8-выводном корпусе MSOP.


Полный набор спецификаций ADM3065E приведен в техническом описании ADM3065E, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя UG-1000 при работе с оценочной платой.


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-ADM3065EEBZ or EVAL-ADM3065EEB1Z

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.