Обзор
Особенности и преимущества
- Простое оценивание характеристик трансивера RS-485 со скоростью передачи 500 кбит/с ADM3061E
- Варианты платы для различных стандартных корпусов полудуплексных трансиверов RS-485
- 8-выводный SOIC, ADM3061EBRZ (EVAL-ADM3061EEBZ)
- 8-выводный MSOP, ADM3061EBRMZ (EVAL-ADM3061EEB1Z)
- Подключение питания/заземления через блок клемм с винтовым зажимом
- Диапазон рабочих напряжений VCC от 3.0 В до 5.5 В
- Защита от электростатического разряда в соответствии с требованиями IEC на контактах А и В шины RS-485
- ±12 кВ контактный и бесконтактный разряд
- Блоки клемм с винтовым зажимом для логических сигналов ввода/вывода и сигналов RS-485
- Управление сигналами разрешения работы приемника/передатчика (RE и DE) при помощи перемычек
- Контрольные точки для измерения всех сигналов
- Резисторы и посадочные места для компонентов цепей согласования и смещения
Подробнее о продукте
Оценочные платы EVAL-ADM3061EEBZ и EVAL-ADM3061EEB1Z упрощают и ускоряют процесс оценивания характеристик трансивера RS-485 со скоростью передачи 500 кбит/с ADM3061E в стандартных корпусах SOIC и MSOP, соответственно. Они позволяют исследовать функции приема/передачи без применения внешних компонентов. Для удобного подключения сигналов RS-485, цифровых сигналов ввода и вывода, а также питания и заземления на платах установлены блоки клемм с винтовым зажимом. Оценочные платы могут питаться от стандартного конфигурируемого лабораторного источника питания с напряжением в диапазоне от 3.0 В до 5.5 В.Оценочная плата EVAL-ADM3061EEBZ имеет посадочное место для полудуплексного трансивера RS-485 ADM3061EBRZ в 8-выводном корпусе SOIC. Оценочная плата EVAL-ADM3061EEB1Z имеет посадочное место для полнодуплексного трансивера RS-485 в 8-выводном корпусе MSOP.
Полный набор спецификаций ADM3061E приведен в техническом описании ADM3061E, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя UG-1172 при работе с оценочной платой.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.