Обзор
Особенности и преимущества
- ADM3056E Приемопередатчик CAN FD с гальванической развязкой, быстродействие 12 Мбит/с
- Интегрированные на плате стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO), формирующие напряжение 5 В для выводов VDD1 и VDD2 ADM3056E из напряжения 6 В - 9 В
- Разъемы с винтовым зажимом для следующих соединений:
- Входное напряжение 6 В - 9 В LDO-стабилизатора для формирования напряжения питания 5 В на выводе VDD1
- Непосредственное подключение напряжения питания 1.7 В - 5 В к выводу VDD1
- Входное напряжение 6 В - 9 В LDO-стабилизатора для формирования напряжения питания 5 В на выводе VDD2
- Непосредственное подключение напряжения питания 4.5 В - 5.5 В к выводу VDD2
- Сигналы выводов TXD, RXD, STBY, SILENT, AUXIN, AUXOUT, RS, CANH и CANL
- Раздельные слои питания и земли на печатной плате
- Разъемы SMA для сигналов на выводах TXD и RXD
Подробнее о продукте
Оценочная плата EVAL-ADM3056EEBZ позволяет пользователю оценивать характеристики приемопередатчика сетей CAN или CAN FD с гальванической развязкой сигналов ADM3056E. Все функции ADM3056E могут быть задействованы на плате без применения внешних компонентов.
Приемопередатчик ADM3056E, построенный на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, сочетает в себе каналы гальванической развязки для логических сигналов с амплитудной манипуляцией и приемопередатчик CAN FD с быстродействием 12 Мбит/с.
Плата EVAL-ADM3056EEBZ поставляется с предустановленной микросхемой ADM3056E.
Полная спецификация ADM3056E доступна в техническом описании компонента, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя при работе с платой EVAL-ADM3056EEBZ. Дополнительную информацию о реализации протокола CAN можно найти в статье по применению AN-1123.