Обзор

Особенности и преимущества

  • Оценочный комплект для полноценной оценки работы ADM1260
  • Интерфейс I2C поддерживает все программное обеспечение, связанное с устройством
  • Шина для подключения других микросхем упрощает каскадирование нескольких ADM1260 и организацию подачи питания
  • 10 источников опорного напряжения для эмуляции входного напряжения
  • Управляемые с помощью переключателей цифровые входы (активные типа push-pull и с открытым коллектором)
  • Дополнительные разъемы упрощают проведение измерений и тестирование
  • Имеются соединительные кабели типа точка-точка для упрощения подключения

Подробнее о продукте

EVAL-ADM1260CSZ представляет собой компактную полнофункциональную оценочную плату для оценки работы ADM1260, входящую в оценочный комплект EVAL-ADM1260EBZ.

Десять программируемых выходов драйверов (линии PDO1 - PDO10 (PDOx)) и пять двухфункциональных входов (линии VX1 - VX5 (VXx)), а также пять выбираемых входных аттенюаторов, которые позволяют организовать контроль шин питания (линии VP1 - VP4 (VPx)), и линия VH обеспечивают пользователей возможностями многофункциональной настройки.

Десять светодиодов предоставляют пользователям непосредственную визуальную информацию об изменениях состояний входов платы. Также на плате имеется один светодиод для индикации подачи на нее питания.

Переключатели на плате позволяют пользователю легко изменять адрес устройства.

Оценочный комплект поддерживает связь по I2C, позволяя пользователям организовывать связь с другими микросхемами ADM1260. Он также поддерживает каскадное соединение, то есть несколько оценочных плат можно подключить друг к другу, и они будут совместно использовать одну шину I2C.

Плата EVAL-ADM1260CSZ полностью совместима с программным обеспечением ADI Power Studio™. Чтобы загрузить это программное обеспечение, перейдите на страницу продукта ADM1260.

Для использования инструментов оценочного программного обеспечения пользователям необходим USB-донгл USB-SDP-CABLEZ. Для каскадной сборки из нескольких плат требуется всего лишь один такой USB-донгл. В каждый комплект входит один разъем для устройства. В технической документации на ADM1260 содержится дополнительная информация, с которой необходимо ознакомиться перед использованием оценочной платы.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Оценочная плата EVAL-ADM1260CSZи образцы ИС
  • Разъем для ADM1260
  • 8-полосный шлейфовый соединительный кабель длиной 100 мм
  • Соединительные кабели

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

ADI Power Studio
ADI Power Studio® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает работу с продуктами Super Sequencer® компании Analog Devices.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.