Обзор

Подробнее о продукте

Use RF circuit design techniques for the circuit board used in the application. Provide 50 Ω impedance for the signal lines and directly connect the package ground leads and exposed paddle to the ground plane. Use a sufficient number of via holes to connect the top and bottom ground planes. The evaluation PCB is available from Analog Devices, Inc., upon request.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.