Обзор
Подробнее о продукте
ADL6010-EVALZ - это 4-слойная полностью смонтированная печатная плата на основе ламината Rogers 4003. Для нормальной работы платы требуется питание 5 В/27 мА. Напряжение питания подключается к зажимам, обозначенным VPOS и GND. Входной РЧ сигнал подается на разъем 2.92 мм (RFIN). Выходное напряжение поступает на SMA разъем (VOUT) или на зажим (V_VOUT).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.