Обзор

Подробнее о продукте

ADL5920-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/200 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the VPOS and GND test loops. The RF input and load should be applied to the RFIN and RFOUT 2.92 mm connectors respectively (since the ADL5920 is fully bi-directional, the input signal can also be applied to RFOUT with the load on RFIN.) The output voltages are available on the VRMSR, VRMSF, VDIFF+ and VDIFF- SMA connectors or on the adjacent test loops.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.