Обзор

Подробнее о продукте

The ADL5910-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4 evaluation board that includes an SPST and an asymmetrical power coupling circuit. In its default configuration, the circuit operates as a complete input protection circuit that can connect to the input of a receiver or a power amplifier. A single 3.3 V power supply (VPOS) and GND test loops provide power for the complete board.


All documentation for the evaluation board is contained in the device datasheet.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.