Обзор

Подробнее о продукте

The ADL5906-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/100 mA power supply. The 5 V power supply must be connected to the VPOS and GND  test loops. The RF input signal is applied to the SMA connector (RFIN). The output voltage is available on the SMA connector (VOUT1) or on the test loop (VOUT).

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.