Обзор

Подробнее о продукте

ADL5605-EVALZ – это 4-слойная печатная плата, выполненная из материала, аналогичного стеклотекстолиту FR4, и настроенная для работы при частоте 943 МГц. Для правильного функционирования требуется напряжение питания 5 В и протекает ток 307 мА. Источник питания 5 В следует подключать к зажимам, помеченным VCC1 и GND3. RFIN – входной порт РЧ, RFOUT – выходной порт РЧ. Оба порта смонтированы с торцевыми разъемами SMA.