Обзор

Подробнее о продукте

ADL5604-EVALZ - это 4-слойная полностью смонтированная печатная плата, выполненная из материала, аналогичного стеклотекстолиту FR4. Для нормального функционирования требуется напряжение питания 5 В/500 мА. Источник питания 5 В следует подключать к зажимам, помеченным VCC1 и GND1. RFIN – входной порт РЧ, RFOUT – выходной порт РЧ. Оба порта смонтированы с торцевыми разъемами SMA. Плата настроена для работы при частоте 2140 МГц и имеет посадочные места для схем пониженного энергопотребления.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.