Обзор

Подробнее о продукте

ADL5601-EVALZ – это 4-слойная полностью смонтированная печатная плата, выполненная из материала, аналогичного стеклотекстолиту FR4. Для нормального функционирования требуется напряжение питания 5 В и протекает ток 200 мА. Источник питания 5 В следует подключать к зажимам, помеченным VCC и GND.Входной РЧ сигнал подается на SMA разъем RFIN. Выходное напряжение поступает на SMA разъем RFOUT.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.