Обзор

Подробнее о продукте

ADL5506-EVALZ – это 4-слойная печатная плата, выполненная из материала, аналогичного стеклотекстолиту FR4. Для нормальной работы платы требуется питание 3 В и протекает ток 3.75 мА, тем не менее диапазон напряжений питания может быть от 2.5 В до 5.5 В. Напряжение питания подключается к зажимам, обозначенным VPOS и GND. Входной РЧ сигнал подается на SMA разъем (RFIN). Выходное напряжение поступает на SMA разъем (VLOG).

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.