Обзор

Подробнее о продукте

ADL5505-EVALZ – это 4-слойная печатная плата, выполненная из материала, аналогичного стеклотекстолиту FR4. Для нормальной работы платы требуется питание 2.5 В- 3.3 В/27 мА. Напряжение питания подключается к зажимам, обозначенным VPOSB и GNDB. Входной РЧ сигнал подается на SMA разъем (RFINB). Квадратурный выходной сигнал поступает на торцевой SMA разъем (VRMSB).

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.