Обзор
Подробнее о продукте
ADL5502-EVALZ – это 4-слойная печатная плата, выполненная из материала, аналогичного стеклотекстолиту FR4. Для нормальной работы платы требуется питание 3.3 В/20 мА. Напряжение питания подключается к зажимам, обозначенным VPOS и GND. Входной РЧ сигнал подается на SMA разъем (RFIN). Синфазный и квадратурный выходные сигналы поступают на торцевые SMA разъемы (VENV и VRMS).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.