Обзор
Подробнее о продукте
ADL5382-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow the easy evaluation of all features of the ADL5382. The evaluation board integrates bypassable transformers to allow single ended or differential baseband I and Q outputs and the evaluation board requires only a single supply within the range of 4.75 V to 5.25 V.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Техническое описание (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.