Обзор
Подробнее о продукте
The board is factory set for photoconductive mode with a buffer gain of unity, providing a slope of 10 mV/dB and an intercept of 100 pA. By substituting resistor and capacitor values, all of the application circuits presented in the ADL5303 data sheet can be evaluated.Применяемые компоненты
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.