Обзор

Особенности и преимущества

  • Small size: 33.25mm x 30.75mm
  • Convenient connector: 16-pin (2x8), 2mm-pitch
  • Mounting holes (2.3mm diameter) in each corner (4x)
  • Includes (1) ADIS16500AMLZ

Подробнее о продукте

The ADIS16500/PCBZ breakout boards provide a convenient method for establishing a prototype connection between each ADIS16500 IMU model and an embedded processor platform. Each ADIS16500/PCBZ breakout board connects to J1 on the EVAL-ADIS2 evaluation system, as well.

Документация

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.