Обзор
Подробнее о продукте
The ADIS16407/PCBZ will not be available for purchase after February 28, 2014. For future breakout board support, order the ADIS16407BMLZ and ADIS16IMU1/PCBZ instead.The ADIS16407/PCB is a "breakout board," which provides (1) ADIS16407BMLZ and (1) interface PCB to simplify the process of "prototyping" during the early stages of system design and evaluation. The ADIS16407BMLZ is a fully-calibrated, MEMS IMU, which provides a serial peripheral interface (SPI) for all digital communications. It provides a dual-row, 24-pin connector interface that minimizes board space but does not support standard ribbon cable connections. The interface PCB provides access to the ADIS16407BMLZ, using dual-row, 12-pin connectors, which supports standard ribbon cable systems and hand-soldering connection techniques.
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (3)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.